SGMLF, SUMLF, SGMMLF, SUMMLF - 配管用歧管块 - 双向90°型 -
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sgmlf.prj},{NB=SGMLF25A-2-P40-S40-Q40},{TS=},{MAT=G},{NO=25A},{H=2},{P=40},{S=40},{Q=40},{DD1=1/4},{DD2=1},{DD3=1},{D=34.0},{V=20},{T=28.4},{RED=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD1
d1 (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
DD2
d2 (R(PT))
ⁿ/ₐ
DD3
d3 (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
SGMLF20A-2-P35-S35-Q35
SGMLF20A-2-P35-S35-Q35
铬酸盐光泽处理
20A
1/8
3/4
3/4
27.2
21.6
15
21.7
SGMLF25A-2-P40-S40-Q40
SGMLF25A-2-P40-S40-Q40
铬酸盐光泽处理
25A
1/4
1
1
34.0
27.6
20
28.4
SGMLF32A-2-P50-S50-Q50
SGMLF32A-2-P50-S50-Q50
铬酸盐光泽处理
32A
3/8
1 1/4
1 1/4
42.7
35.7
25
33.4
SGMLF40A-2-P60-S60-Q60
SGMLF40A-2-P60-S60-Q60
铬酸盐光泽处理
40A
1/2
1 1/2
1 1/2
48.6
41.6
30
39.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表