SGMA, SUMHA, SGMSA, SUMHH, SGMAF, SUMHAF, SGMSAF, SUMHHF - 配管用歧管 -一端外螺纹型·一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sgma.prj},{NB=SGMA20A-2},{TS=},{TSY=T1},{MAT=1},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm**2 or less},{NO=20A},{H=2},{P=35},{P11=35},{S=35},{S11=35},{Q=35},{Q11=35},{DD2=3/4},{DD3=3/4},{D=27.2},{DDSGM=21.6},{DDSUMH=21.4},{RED=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD1
d1 (RC(PT))选择
ⁿ/ₐ
DD2
d2 (R(PT))
ⁿ/ₐ
DD3
d3 (Rc(PT))
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
SGMA15A-2
SGMA15A-2
铬酸盐光泽处理
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
15A
1/8
1/2
1/2
21.7
16.1
15
19.0
SGMA20A-2
SGMA20A-2
铬酸盐光泽处理
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
20A
1/4
3/4
3/4
27.2
21.6
20
25.0
SGMA25A-2
SGMA25A-2
铬酸盐光泽处理
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
25A
3/8
1
1
34.0
27.6
25
29.0
SGMA32A-2
SGMA32A-2
铬酸盐光泽处理
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
32A
1/2
1 1/4
1 1/4
42.7
35.7
30
37.0
SGMA40A-2
SGMA40A-2
铬酸盐光泽处理
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
40A
3/4
1 1/2
1 1/2
48.6
41.6
35
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表