PMML, PMMSL - 管材歧管块-两端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/pmmsl.prj},{NB=PMML1S-1-S35-Q35},{MAT=},{NP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm2 or Less},{NO=1S},{H=1},{P=0},{S=35},{Q=35},{DD1=1/8},{DD2=1/2},{D=27.2},{DD=16.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD1
d1 Rc(PT)
ⁿ/ₐ
DD2
d2 R/Rc(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
PMML1-1-S35-Q35
PMML1-1-S35-Q35
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm^2 以下
1
1/8
1 1/4
48.6
34.4
PMML1S-1-S35-Q35
PMML1S-1-S35-Q35
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm^2 以下
1S
1/8
1/2
27.2
16.2
PMML2-1-S35-Q35
PMML2-1-S35-Q35
镀锌
20.6MPa≈210Kgf/cm^2 以下
2
1/4
1 1/4
48.6
34.4
PMML5-1-S35-Q35
PMML5-1-S35-Q35
镀锌
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
5
M5
1/2
27.2
16.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表