BTSFLP, BTSFLRP, G-BTSFLP, G-BTSFLRP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTS系列-边长50
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btsflp.prj},{NB=BTSFLP3-R2-S2-P35},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{P=35},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=30},{X=7.5},{Y=25},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTSFLP2-R2-S2-P35
BTSFLP2-R2-S2-P35
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
50
50
30
7.5
25
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSFLP3-R2-S2-P35
BTSFLP3-R2-S2-P35
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
2
6
50
50
30
7.5
25
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSFLP4-R2-S2-P35
BTSFLP4-R2-S2-P35
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
3
8
50
50
30
7.5
25
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSFLP5-R2-S2-P35
BTSFLP5-R2-S2-P35
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
4
10
50
50
30
7.5
25
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSFLP6-R2-S2-P40
BTSFLP6-R2-S2-P40
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
5
12
50
50
30
7.5
25
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表