BTLSFLK, BTLSFLKM, G-BTLSFLK, G-BTLSFLKM - 液压·水压用带接头歧管块-孔距固定型-BTLS系列-边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsflk.prj},{NB=BTLSFLK3-Q2-R2},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=60},{N=2},{PT=6},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLSFLK1-Q2-R2
BTLSFLK1-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
60
0
2
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFLK2-Q2-R2
BTLSFLK2-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
60
1
4
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFLK3-Q2-R2
BTLSFLK3-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
60
2
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFLK4-Q2-R2
BTLSFLK4-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
60
3
8
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFLK5-Q2-R2
BTLSFLK5-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
60
4
10
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFLK6-Q2-R2
BTLSFLK6-Q2-R2
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
60
5
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表