BTANCP, BTANCAP, G-BTANCP, G-BTANCAP - 空气探针终端接头 -孔距指定型-BTAN系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btancp.prj},{NB=BTANCP4-R1-S1-P15},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{S=1},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{X=5},{Y=10},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BTANCP2-R1-S1-P15
BTANCP2-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP3-R1-S1-P15
BTANCP3-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
6
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP4-R1-S1-P15
BTANCP4-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
8
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP5-R1-S1-P15
BTANCP5-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
10
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP6-R1-S1-P15
BTANCP6-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
12
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP7-R1-S1-P15
BTANCP7-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
6
14
20
20
20
5
10
5.5
M5
BTANCP8-R1-S1-P15
BTANCP8-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
7
16
20
20
20
5
10
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表