BTA, BTAA,G-BTA, G-BTAA - 空气探针终端接头 -孔距固定型-BTA系列-边长25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bta.prj},{NB=BTA4-R1-S1},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{S=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=25},{B=25},{E=20},{X=7.5},{Y=12.5},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTA1-R1-S1
BTA1-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
25
0
2
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA2-R1-S1
BTA2-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
25
1
4
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA3-R1-S1
BTA3-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
25
2
6
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA4-R1-S1
BTA4-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
25
3
8
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA5-R1-S1
BTA5-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
25
4
10
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA6-R1-S1
BTA6-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
25
5
12
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA7-R1-S1
BTA7-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
25
6
14
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA8-R1-S1
BTA8-R1-S1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
25
7
16
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表