BMZS, BMZSM, BMZSR, G-BMZS, G-BMZSM, G-BMZSR - 液压·水压用(边长25x32)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距固定型-
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmzs.prj},{NB=BMZS1-Q1-G1},{MAT=},{ST=},{STS=Rc(PT)},{NO=1},{Q=1},{G=1},{ALT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
STS
螺纹种类选择
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d(安装孔)
[mm]
D
D(安装孔)
[mm]
HH
h(安装孔)
[mm]
BMZS1-Q1-G1
BMZS1-Q1-G1
Rc(PT)
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
0
0
2
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
G-BMZS1-Q1-G1
G-BMZS1-Q1-G1
G(PF)
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
0
0
2
25
32
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表