BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - 气压用(边长40)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距指定型-
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmzaflp.prj},{NB=BMZAFLP3-Q1-G2-P25},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{NO=3},{Q=1},{G=2},{P=25},{N=2},{PT=4},{ALT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
连数
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
BMZAFLP2-Q1-G2-P25
BMZAFLP2-Q1-G2-P25
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
3
40
40
25
25
7.0
7
6.6
11.0
6.5
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
4
40
40
25
25
7.0
7
6.6
11.0
6.5
BMZAFLP4-Q1-G2-P25
BMZAFLP4-Q1-G2-P25
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
5
40
40
25
25
7.0
7
6.6
11.0
6.5
BMZAFLP5-Q1-G2-P25
BMZAFLP5-Q1-G2-P25
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
6
40
40
25
25
7.0
7
6.6
11.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表