BMUL - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMUL系列 - 边长70
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmul.prj},{NB=BMUL2-Q6-R6-G8-K8},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{NP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=2},{Q=6},{R=6},{G=1},{K=1},{P=60},{N=1},{PT=6},{A=70},{B=70},{E=40},{F=35},{X=25},{Y=9},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMUL1-Q6-R6-G8-K8
BMUL1-Q6-R6-G8-K8
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
1
1
60
0
4
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL2-Q6-R6-G8-K8
BMUL2-Q6-R6-G8-K8
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1
1
60
1
6
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL3-Q6-R6-G8-K8
BMUL3-Q6-R6-G8-K8
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
1
1
60
2
8
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL4-Q6-R6-G8-K8
BMUL4-Q6-R6-G8-K8
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
1
1
60
3
10
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表