BMTSA - 带接头空气用歧管块
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmtsa.prj},{NB=BMTSA2-Q4-R4-S4},{MATB=5052 Aluminum},{MATRP=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATTP=Brass Nickel Plating},{NP=1MPa Approximately 10kgf/cm2 or Less},{NO=2},{Q=4},{R=4},{S=4},{L=58},{NXP=1X18},{F=44},{NOJ=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATRP
环部部材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NXP
ⁿ/ₐ
F
[mm]
NOJ
连接数
ⁿ/ₐ
BMTSA1-Q4-R4-S4
BMTSA1-Q4-R4-S4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
1
40
0
26
3
BMTSA2-Q4-R4-S4
BMTSA2-Q4-R4-S4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
2
58
1X18
44
6
BMTSA3-Q4-R4-S4
BMTSA3-Q4-R4-S4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
3
76
2X25
62
9
BMTSA4-Q4-R4-S4
BMTSA4-Q4-R4-S4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
4
94
3X25
80
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表