BMTL, BMTLM, G-BMTLM - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMTL系列 - 边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmtl.prj},{NB=BMTL2-Q4-R4-S4-G4-K4},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=},{NP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{STS=RC},{MH=},{NO=2},{Q=4},{R=4},{S=4},{G=4},{K=4},{P=60},{N=1},{PT=8},{A=70},{B=70},{E=40},{F=35},{X=16.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMTL1-Q4-R4-S4-G4-K4
BMTL1-Q4-R4-S4-G4-K4
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
60
0
5
70
70
40
35
16.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTL2-Q4-R4-S4-G4-K4
BMTL2-Q4-R4-S4-G4-K4
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
60
1
8
70
70
40
35
16.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTL3-Q4-R4-S4-G4-K4
BMTL3-Q4-R4-S4-G4-K4
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
60
2
11
70
70
40
35
16.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTL4-Q4-R4-S4-G4-K4
BMTL4-Q4-R4-S4-G4-K4
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
60
3
14
70
70
40
35
16.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表