BMSFS, BMSFSA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMSF系列-边长15
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmsfs.prj},{NB=BMSFS4-QM3-GM3-KM3},{MAT=6063 Aluminum Alloy},{ST=},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=M3},{G=M3},{K=M3},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=15},{B=15},{E=15},{F=10},{X=5},{Y=3.5},{DD=4.3},{M=M4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMSFS1-QM3-GM3-KM3
BMSFS1-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
15
0
3
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS2-QM3-GM3-KM3
BMSFS2-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
15
1
4
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS3-QM3-GM3-KM3
BMSFS3-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
15
2
5
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS4-QM3-GM3-KM3
BMSFS4-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
15
3
6
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS5-QM3-GM3-KM3
BMSFS5-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
15
4
7
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS6-QM3-GM3-KM3
BMSFS6-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
15
5
8
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS7-QM3-GM3-KM3
BMSFS7-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
15
6
9
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
BMSFS8-QM3-GM3-KM3
BMSFS8-QM3-GM3-KM3
A6063
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
15
7
10
15
15
15
10
5
3.5
4.3
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表