BMGFCP, BMGFCAP, G-BMGFCP, G-BMGFCAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMGF系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmgfcp.prj},{NB=BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15},{MAT= Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=15},{N=3},{PT=12},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{D=0.0},{HH=0.0},{M=M5},{D1=0},{HH1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMGFCP2-Q1-R1-S1-P15
BMGFCP2-Q1-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
6
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP3-Q1-R1-S1-P15
BMGFCP3-Q1-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
9
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15
BMGFCP4-Q1-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
12
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP5-Q1-R1-S1-P15
BMGFCP5-Q1-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
15
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP6-Q1-R1-S1-P15
BMGFCP6-Q1-R1-S1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
18
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP7-Q1-R1-S1-P20
BMGFCP7-Q1-R1-S1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
6
21
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BMGFCP8-Q1-R1-S1-P20
BMGFCP8-Q1-R1-S1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
7
24
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表