BMAH,G-BMAH - 液压·水压用歧管块边长50 -高压型 -孔距固定型
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmah.prj},{NB=BMAHZA3-Q1-R1-S1},{STS=RC},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MOP=34.5MPa Approximately 350kgf/cm**2 or less},{MH=ZA},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=50},{N=2},{PT=9},{A=50},{B=50},{E=35},{F=25},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N(等分数)
ⁿ/ₐ
PT
PT(端口数)
ⁿ/ₐ
BMAHZA1-Q1-R1-S1
BMAHZA1-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
1
50
0
3
BMAHZA2-Q1-R1-S1
BMAHZA2-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
2
50
1
6
BMAHZA3-Q1-R1-S1
BMAHZA3-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
3
50
2
9
BMAHZA4-Q1-R1-S1
BMAHZA4-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
4
50
3
12
BMAHZA5-Q1-R1-S1
BMAHZA5-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
5
50
4
15
BMAHZA6-Q1-R1-S1
BMAHZA6-Q1-R1-S1
SS400
铬酸盐光泽处理
34.5MPa≈350Kgf/c㎡ 以下
6
50
5
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表