FUS H, FUH H, FUM H, FUL H, FUTH H - Urethane Gaskets -Square-
Misumi
FA工厂自动化
30_聚氨酯/橡胶/海绵/毛毡密封垫
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/fush.prj},{NB=FUS4H1-A26-B26-W0-V0-F8-G8-N3},{MAT=1},{HARD=Shore A95},{SHP2=4H},{SHP=4H (Square, 4 Holes, Drilled Disk)},{T=1},{A=26},{B=26},{W=0.0},{V=0.0},{F=8.0},{G=8.0},{N=3.0},{ALT3=},{Z=0.0},{J=0.0},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
SHP
形状选择
ⁿ/ₐ
TTOL
T公差
[mm]
ATOL
A公差
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
FUSH1-A25-B25-W0-V0
FUSH1-A25-B25-W0-V0
天然
H(四方形、无孔)
+/-0.3
0/+1.5
0/+1.5
FUS4H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
FUS4H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
天然
4A(圆型、4孔、开孔膜片)
+/-0.3
0/+1.5
0/+1.5
FUS6H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
FUS6H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
天然
6H(方型、6孔、开孔膜片)
+/-0.3
0/+1.5
0/+1.5
FUS8H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
FUS8H1-A26-B26-W0-V0-F8-G...
天然
8H(方型、8孔、开孔膜片)
+/-0.3
0/+1.5
0/+1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBCS - 球形扣
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表