SWU - 矩形螺旋弹簧 - 超压缩量用-SWU
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/swu.prj},{NB=SWU17-20},{MAT=Alloy Steel},{D=17.0},{DD=10.5},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,150,175},{LO1=147.1 \{15.0\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
LO
负载(簧常数)
[N/mm {kgf/mm}]
LL
1 最小(压紧高度)
[mm]
F
F (F=Lx60%)
[mm]
LO1
负载
[N{kgf}]
SWU10.5-15
SWU10.5-15
SCM
10.5
6.0
7.63 {0.78}
4.50
9.0
68.6 {7.0}
SWU12.5-15
SWU12.5-15
SCM
12.5
7.0
8.72 {0.89}
4.50
9.0
78.5 {8.0}
SWU14.5-15
SWU14.5-15
SCM
14.5
8.5
10.90 {1.11}
4.50
9.0
98.1 {10.0}
SWU17-20
SWU17-20
SCM
17.0
10.5
12.26 {1.25}
6.00
12.0
147.1 {15.0}
SWU21-25
SWU21-25
SCM
21.0
13.5
15.04 {1.53}
7.50
15.0
225.6 {23.0}
SWU26-30
SWU26-30
SCM
26.0
16.5
16.34 {1.67}
9.00
18.0
294.2 {30.0}
SWU31-35
SWU31-35
SCM
31.0
21.0
17.75 {1.81}
10.50
21.0
372.7 {38.0}
SWU37-40
SWU37-40
SCM
37.0
26.0
19.20 {1.96}
12.00
24.0
460.9 {47.0}
SWU43-50
SWU43-50
SCM
43.0
31.0
19.61 {2.00}
15.00
30.0
588.4 {60.0}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表