MAMS, MAMKS - 缓冲器 -简易调整型·简易固定型-
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/mams_asmtab.prj},{NB=MAMS1606},{TS=1},{MAT=SUM},{ST=Electroless Nickel Plating},{OT=-5~70},{CVR=0.3~1},{MOC=60},{MP=M16x1.5},{M=16},{PITCH=1.5},{DD1=5},{FF=2.0},{B=20 (19)},{B1=20.0},{B2=19},{T=6},{A1=14.0},{A2=20.5},{A3=15.0},{A4=2.5},{A5=55},{A8=18.2},{A9=3},{PPATH=mams_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度 [℃]
ⁿ/ₐ
CVR
冲击速度范围
[m/s]
MOC
最大使用频率
[cycle/min]
MP
MxP 螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
S行程
[mm]
AE
最大吸收能量(E') 每次
[J]
AEM
最大吸收能量(E') 每分钟
[J]
MASS
最大等效重量(me)
[kg]
PR
活塞杆复位力
[N]
DV
最大阻力
[N]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
DD1
d1
[mm]
FF
f
[mm]
B
B (对边间距)
[mm]
T
[mm]
MAMS1406
MAMS1406
1406
SUM
无电解镀镍
-5~70
0.3~1
60
M14x1.5
6
3.5
100
80
15.0
2,000
41
8
4
2.0
19.6 (17)
6
MAMS1606
MAMS1606
1606
SUM
无电解镀镍
-5~70
0.3~1
60
M16x1.5
6
4.8
130
120
20.0
2,700
41
8
5
2.0
20 (19)
6
MAMS2006
MAMS2006
2006
SUM
无电解镀镍
-5~70
0.3~1
60
M20x1.5
6
7.8
200
60
16.7
3,920
43
6
6
1.5
27.7 (24)
8
MAMS2506
MAMS2506
2506
SUM
无电解镀镍
-5~70
0.3~1
60
M25x1.5
6
11.7
300
90
19.6
5,880
43
6
8
1.5
37 (32)
10
MAMS2706
MAMS2706
2706
SUM
无电解镀镍
-5~70
0.3~1
60
M27x1.5
6
15.6
350
120
22.6
7,840
43
6
8
1.5
37 (32)
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表