IBNS - 薄型板簧-一点弯曲型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/ibns.prj},{NB=IBNSA-T0.3-H11-L20-F3-Q10},{TP=IBNS},{MAT=304 Stainless Steel-CSP},{SHP=A},{T=0.3},{T1=0.3,0.4,0.5,0.6},{H=11},{L=20},{A=0.0},{X=0.0},{P=0.0},{F=3.0},{Q=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
IBNSA-T0.2-H6-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.2-H6-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.02
6
IBNSA-T0.2-H7-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.2-H7-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.02
7
IBNSA-T0.2-H8-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.2-H8-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.02
8
IBNSA-T0.3-H9-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.3-H9-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
9
IBNSA-T0.3-H10-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.3-H10-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
10
IBNSA-T0.3-H11-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.3-H11-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
11
IBNSA-T0.3-H12-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.3-H12-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
12
IBNSA-T0.3-H13-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.3-H13-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
13
IBNSA-T0.4-H14-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.4-H14-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
14
IBNSA-T0.4-H15-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.4-H15-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
15
IBNSA-T0.4-H18-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.4-H18-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.025
18
IBNSA-T0.5-H21-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.5-H21-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.035
21
IBNSA-T0.5-H25-L20-F3-Q10
IBNSA-T0.5-H25-L20-F3-Q10
SUS304-SCP
+/-0.035
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表