RTWN, RTWS - 扣环 C 内侧
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/rtwn.prj},{NB=RTWN26},{MAT=1},{NO=26},{DD3=27.9},{DD3TOL=+0.2/-0.2},{TT=1.20},{TTTOL=+0.06/-0.06},{BB=3.0},{AA=4.6},{DD0=2.0},{DD4=16},{DD1=26},{DD2=27.2},{DD2TOL=+0.21/0},{MM=1.35},{MMTOL=+0.14/0},{NN=1.5},{A2=10.60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 公差
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
BB
b (大致标准)
[mm]
AA
a (大致标准)
[mm]
DD0
d0 (最小)
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2公差
[mm]
MM
m
[mm]
MMTOL
m 公差
[mm]
NN
n (最小)
[mm]
RTWN10
RTWN10
44~53HRC
10
10.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN11
RTWN11
44~53HRC
11
11.8
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.5
3.0
1.2
4
11
11.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN12
RTWN12
44~53HRC
12
13.0
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.7
3.1
1.5
5
12
12.5
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN13
RTWN13
44~53HRC
13
14.1
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.7
3.1
1.5
6
13
13.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN14
RTWN14
44~53HRC
14
15.1
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.9
3.6
1.7
7
14
14.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN15
RTWN15
44~53HRC
15
16.2
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.9
3.6
1.7
8
15
15.7
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN16
RTWN16
44~53HRC
16
17.3
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
1.9
3.7
1.7
8
16
16.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN17
RTWN17
44~53HRC
17
18.3
+0.2/-0.2
1.00
+0.05/-0.05
1.9
3.8
1.7
9
17
17.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN19
RTWN19
44~53HRC
19
20.5
+0.2/-0.2
1.00
+0.05/-0.05
2.5
4.0
2.0
11
19
20.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN20
RTWN20
44~53HRC
20
21.5
+0.2/-0.2
1.00
+0.05/-0.05
2.5
4.0
2.0
12
20
21.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN21
RTWN21
44~53HRC
21
22.5
+0.2/-0.2
1.00
+0.05/-0.05
2.5
4.1
2.0
12
21
22.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN22
RTWN22
44~53HRC
22
23.5
+0.2/-0.2
1.00
+0.05/-0.05
2.5
4.1
2.0
13
22
23.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RTWN24
RTWN24
44~53HRC
24
25.9
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.5
4.3
2.0
15
24
25.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN25
RTWN25
44~53HRC
25
26.9
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.0
4.4
2.0
16
25
26.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN26
RTWN26
44~53HRC
26
27.9
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.0
4.6
2.0
16
26
27.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN28
RTWN28
44~53HRC
28
30.1
+0.25/-0.25
1.20
+0.06/-0.06
3.0
4.6
2.0
18
28
29.4
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN30
RTWN30
44~53HRC
30
32.1
+0.25/-0.25
1.20
+0.06/-0.06
3.0
4.7
2.0
20
30
31.4
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN32
RTWN32
44~53HRC
32
34.4
+0.25/-0.25
1.20
+0.06/-0.06
3.5
5.2
2.5
21
32
33.7
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RTWN35
RTWN35
44~53HRC
35
37.8
+0.25/-0.25
1.50
+0.06/-0.06
3.5
5.2
2.5
24
35
37.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RTWN37
RTWN37
44~53HRC
37
39.8
+0.25/-0.25
1.50
+0.06/-0.06
3.5
5.2
2.5
26
37
39.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RTWN40
RTWN40
44~53HRC
40
43.5
+0.4/-0.4
1.75
+0.07/-0.07
4.0
5.7
2.5
28
40
42.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RTWN42
RTWN42
44~53HRC
42
45.5
+0.4/-0.4
1.75
+0.07/-0.07
4.0
5.8
2.5
30
42
44.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RTWN45
RTWN45
44~53HRC
45
48.5
+0.4/-0.4
1.75
+0.07/-0.07
4.5
5.9
2.5
33
45
47.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RTWN47
RTWN47
44~53HRC
47
50.5
+0.45/-0.45
1.75
+0.07/-0.07
4.5
6.1
2.5
34
47
49.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RTWN52
RTWN52
44~53HRC
52
56.2
+0.45/-0.45
2.00
+0.07/-0.07
5.1
6.5
2.5
39
52
55.0
+0.3/0
2.20
+0.14/0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表