KESW, KESSW - 平键 -沉孔带螺纹型- 两端圆型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/kesw.prj},{NB=KESW12-50},{TYS=S},{MAT=},{TS=600 or More},{B=12},{L=50},{ALT1=1},{LC=0},{H=8},{DD=5.5},{DD1=9.5},{HH=5.5},{BB=12},{M=M5},{C=0.40~0.60},{M1=5},{KDM=4.134}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
拉伸强度
[N/mm2]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BB
b
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
KESW8-35
KESW8-35
600以上
8
0/-0.036
0/-0.25
7
0/-0.90
3.4
6.0
3.5
8
M3
0.25~0.40
KESW10-45
KESW10-45
600以上
10
0/-0.036
0/-0.25
8
0/-0.90
4.5
7.5
4.5
10
M4
0.40~0.60
KESW12-50
KESW12-50
600以上
12
0/-0.043
0/-0.25
8
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
12
M5
0.40~0.60
KESW14-50
KESW14-50
600以上
14
0/-0.043
0/-0.25
9
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
14
M5
0.40~0.60
KESW15-50
KESW15-50
600以上
15
0/-0.043
0/-0.25
10
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
15
M5
0.40~0.60
KESW16-60
KESW16-60
600以上
16
0/-0.043
0/-0.30
10
0/-0.90
5.5
9.5
5.5
16
M5
0.40~0.60
KESW18-60
KESW18-60
600以上
18
0/-0.043
0/-0.30
11
0/-0.110
6.6
11.0
6.5
18
M6
0.40~0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表