HXU, HXUM, HXUS, HXUMN, HXUSN, HXUMNH - 带座磁铁-强力型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxu.prj},{NB=HXU8},{MAT1=},{ST1=},{MAT2=},{MAT3=Brass (C3603BD)},{MPF=N},{MPB=S},{D=8},{L=8},{MP=3X0.5},{PF1=5.9\{0.6\}},{PF2=8.8\{0.9\}},{SM1=2400~2600},{SM2=3300~3600},{DD1=5.0},{DD2=6},{B=2},{H=1.6},{M=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST2
部分 (2)表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
MAT3
部分(3)材质
ⁿ/ₐ
MPF
磁极-正面
ⁿ/ₐ
MPB
磁极-背面
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N {kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HXUMN4
HXUMN4
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
4
5
2X0.4
0.784{0.08}
3100~3300
2.5
3
1
0.5
HXUMN5
HXUMN5
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
5
5
2X0.4
1.37{0.14}
3100~3300
3.5
4
1
0.5
HXU6
HXU6
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
6
8
3X0.5
3.9{0.4}
2100~2600
4.0
5
2
1.6
HXU8
HXU8
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
8
8
3X0.5
5.9{0.6}
2400~2600
5.0
6
2
1.6
HXU10
HXU10
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
10
8
4X0.7
14.7{1.5}
2700~2900
7.0
8
3
2.1
HXU13
HXU13
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
13
10
4X0.7
34.3{3.5}
2800~3100
9.5
11
4
3.1
HXU16
HXU16
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
16
10
5X0.8
58.8{6.0}
2900~3300
12.5
14
4
3.1
HXU20
HXU20
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
20
13
5X0.8
98.1{10.0}
2900~3400
16.5
18
6
5.1
HXU25
HXU25
-
80
黄铜(C3603BD)
N
S
25
15
6X1.0
137.3{14.0}
2900~3400
21.5
23
6
5.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表