HXBB, HXBN, PHXBN - 磁铁 调整螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxbb_asmtab.prj},{NB=HXBB6-15},{TS=},{MAT1=4137 Alloy Steel},{ST1=B},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{MATN=1018 Steel Equivalent},{HR=80},{M=6},{L=15},{LA1=15,20,30,40},{LA2=15,20},{PF1=1.4 \{0.15\}},{PF2=2 \{0.2\}},{SM1=2800~2900},{SM2=2700~3000},{B=10},{B1=3.0},{C=11.5},{T=5.0},{TT1=2.0},{TT2=6.0},{DD=3.0},{KDM=4.917},{PPATH=hxbb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT1
部分(1)材质
ⁿ/ₐ
MAT2
部分(2)材质
ⁿ/ₐ
ST2
部分 (2)表面处理
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N {kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
PHXBN4-15
PHXBN4-15
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
4
0.5 {0.05}
1800~2100
7
2.0
8.1
3.2
3.0
2.0
PHXBN5-15
PHXBN5-15
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
5
1 {0.1}
2700~3000
8
2.5
9.2
4.0
4.0
2.5
HXBB6-15
HXBB6-15
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
6
1.4 {0.15}
2800~2900
10
3.0
11.5
5.0
2.0
3.0
HXBB8-15
HXBB8-15
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
8
4.9 {0.5}
3000~3300
13
4.0
15.0
6.5
2.0
5.0
HXBB10-30
HXBB10-30
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
10
7.8 {0.8}
3000~3300
17
5.0
19.6
8.0
2.0
6.0
HXBB12-30
HXBB12-30
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
12
10.7 {1.1}
2600~2900
19
6.0
21.9
10.0
1.5
7.0
HXBB16-40
HXBB16-40
SCM435
钕磁铁
镀镍
相当于SS400
80
16
24.5 {2.5}
3200~3400
24
8.0
27.7
13.0
2.0
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表