C-HXMN, C-HXMN-S, C-HXMNH - 经济型 带座磁铁 - 薄型 -
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/c_hxmn.prj},{NB=C-HXMN8},{MAT=SL},{MPF=N},{D=8},{L=6},{M=3},{DD1=5.0},{DD2=6},{B=2.0},{H=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
M×P(粗牙)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C-HXMN4
C-HXMN4
4
4
M2X0.4
2
2.5
3
1.0
0.5
C-HXMN5
C-HXMN5
5
4
M2X0.4
2
3.5
4
1.0
0.5
C-HXMN6
C-HXMN6
6
6
M3X0.5
3
4.0
5
2.0
1.5
C-HXMN8
C-HXMN8
8
6
M3X0.5
3
5.0
6
2.0
1.5
C-HXMN10
C-HXMN10
10
6
M4X0.7
4
7.0
8
1.5
1.0
C-HXMN13
C-HXMN13
13
8
M4X0.7
4
9.5
11
2.0
1.5
C-HXMN16
C-HXMN16
16
8
M5X0.8
5
12.5
14
2.0
1.5
C-HXMN20
C-HXMN20
20
10
M5X0.8
5
16.5
18
3.0
2.5
C-HXMN25
C-HXMN25
25
13
M6X1.0
6
21.5
23
3.0
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
MTBUJ - 带壳磁铁内置型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HXK - 带座磁铁-盖型
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表