SL-SLBNR, SH-SLBNR, SHD-SLBNR, SL-SKNTR, SH-SKNTR, SHD-SKNTR, SL-SLBNL, SH-SLBNL, SHD-SLBNL - (Precision Cleaning) Hex Nuts - M2 - M24 JIS Class 1 JIS Class 3
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_slbnr.prj},{NB=SL-SLBNR5},{TRS=R},{MAT=S},{MATALG= '', 'JIS-SWCH Carbon Steel Equivalent', 'S', '304 Stainless Steel Equivalent'},{CS=1},{CM=SL-},{M1=5},{M=5.0},{P=0.80},{B=8.0},{EE=9.2},{TFX=4.0},{T1FX=3.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
P
螺距(粗牙)
[mm]
B
[mm]
EE
(e)
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
SL-SLBNR2
SL-SLBNR2
SL-SLBNR
2
0.40
4.0
4.6
1.6
0.0
SL-SLBNR2.5
SL-SLBNR2.5
SL-SLBNR
2.5
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
SL-SLBNR2.6
SL-SLBNR2.6
SL-SLBNR
2.6
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
SL-SLBNR3
SL-SLBNR3
SL-SLBNR
3
0.50
5.5
6.4
2.4
0.0
SL-SLBNR4
SL-SLBNR4
SL-SLBNR
4
0.70
7.0
8.1
3.2
0.0
SL-SLBNR5
SL-SLBNR5
SL-SLBNR
5
0.80
8.0
9.2
4.0
0.0
SL-SLBNR6
SL-SLBNR6
SL-SLBNR
6
1.00
10.0
11.5
5.0
0.0
SL-SLBNR8
SL-SLBNR8
SL-SLBNR
8
1.25
13.0
15.0
6.5
0.0
SL-SLBNR10
SL-SLBNR10
SL-SLBNR
10
1.50
17.0
19.6
8.0
0.0
SL-SLBNR12
SL-SLBNR12
SL-SLBNR
12
1.75
19.0
21.9
10.0
0.0
SL-SLBNR16
SL-SLBNR16
SL-SLBNR
16
2.00
24.0
27.7
13.0
0.0
SL-SLBNR20
SL-SLBNR20
SL-SLBNR
20
2.50
30.0
34.6
16.0
0.0
SL-SKNTR24
SL-SKNTR24
SL-SKNTR
24
3.00
36.0
41.6
0.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表