SL-SCB, SH-SCB, SHD-SCB - (Precision Cleaning) Socket Head Cap Screws - Stainless Steel
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_scb.prj},{NB=SL-SCB4-5},{MAT=304 Stainless Steel Equivalentl},{SC=A2-70},{CM=SL},{M=4},{L=5},{M1=4.0},{V=0.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
SL-SCB2-3
SL-SCB2-3
SL-SCB
2
全螺纹
2x0.4
3.8
2.0
1.5
SL-SCB2.5-4
SL-SCB2.5-4
SL-SCB
2.5
全螺纹
2.5x0.45
4.5
2.5
2.0
SL-SCB2.6-4
SL-SCB2.6-4
SL-SCB
2.6
全螺纹
2.6x0.45
4.5
2.6
2.0
SL-SCB3-4
SL-SCB3-4
SL-SCB
3
全螺纹
3x0.5
5.5
3.0
2.5
SL-SCB4-5
SL-SCB4-5
SL-SCB
4
全螺纹
4x0.7
7.0
4.0
3.0
SL-SCB5-6
SL-SCB5-6
SL-SCB
5
全螺纹
5x0.8
8.5
5.0
4.0
SL-SCB6-8
SL-SCB6-8
SL-SCB
6
全螺纹
6x1
10.0
6.0
5.0
SL-SCB8-10
SL-SCB8-10
SL-SCB
8
全螺纹
8x1.25
13.0
8.0
6.0
SL-SCB10-12
SL-SCB10-12
SL-SCB
10
全螺纹
10x1.5
16.0
10.0
8.0
SL-SCB12-15
SL-SCB12-15
SL-SCB
12
全螺纹
12x1.75
18.0
12.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表