SL-CHNS,SH-CHNS,SHD-CHNS - (Precision Cleaning) Wing Nuts
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_chns.prj},{NB=SL-CHNS5},{MAT=S},{MATALG= '', 'SS Cold forging', 'S', '304 Stainless Steel'},{CM=SL},{M=5},{MP=5x0.8},{M1=5},{AN=130}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
A(最小)
[mm]
B
(B)
[mm]
C
C(最小)
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
SL-CHNS3
SL-CHNS3
SL-CHNS
3
3x0.5
7.5
4
3.0
17
9
SL-CHNS4
SL-CHNS4
SL-CHNS
4
4x0.7
8.0
6
4.0
21
11
SL-CHNS5
SL-CHNS5
SL-CHNS
5
5x0.8
8.0
6
4.0
21
11
SL-CHNS6
SL-CHNS6
SL-CHNS
6
6x1.0
10.0
7
4.5
27
13
SL-CHNS8
SL-CHNS8
SL-CHNS
8
8x1.25
13.0
10
6.0
31
16
SL-CHNS10
SL-CHNS10
SL-CHNS
10
10x1.5
16.0
16
9.0
36
18
SL-CHNS12
SL-CHNS12
SL-CHNS
12
12x1.75
20.0
16
9.0
48
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表