SL-CBSTS,SH-CBSTS,SHD-CBSTS - (Precision Cleaning) Extra Low-Profile Hex Socket Cap Screw - M2 - M10
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_cbsts.prj},{NB=SL-CBSTS4-5},{MAT=S},{ST=T},{CM=SL},{M=4},{M1=4.000},{L=5},{TT=2.5},{EE=1.6},{P=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
TT
t 最大
[mm]
EE
(e) max.
[mm]
RR
r
[mm]
SL-CBSTS2-3
SL-CBSTS2-3
400 N/mm2
SL-CBSTS
2
2x0.4
4
1.3
1.2
1.2
-
SL-CBSTS2.5-3
SL-CBSTS2.5-3
400 N/mm2
SL-CBSTS
2.5
2.5x0.45
5
1.2
1.5
1.5
0.2以上
SL-CBSTS3-4
SL-CBSTS3-4
400 N/mm2
SL-CBSTS
3
3x0.5
6
1.5
2.0
1.6
0.2以上
SL-CBSTS4-5
SL-CBSTS4-5
400 N/mm2
SL-CBSTS
4
4x0.7
8
2.0
2.5
1.6
0.2以上
SL-CBSTS5-6
SL-CBSTS5-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
5
5x0.8
9
3.0
3.0
2.0
0.2以上
SL-CBSTS6-6
SL-CBSTS6-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
6
6x1
10
3.0
4.0
2.5
0.2以上
SL-CBSTS8-6
SL-CBSTS8-6
400 N/mm2
SL-CBSTS
8
8x1.25
13
4.0
5.0
3.0
0.2以上
SL-CBSTS10-10
SL-CBSTS10-10
400 N/mm2
SL-CBSTS
10
10x1.5
15
5.0
6.0
3.5
0.2以上
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表