PACK-SFB - 内六角平头螺栓(袋装产品)
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/pack_sfb.prj},{NB=PACK-SFB4-6},{MAT=302HQ Stainless Steel},{HARD=A2-70},{M1=4},{M=4.0},{L=6},{L0=6,8,10,12,15,20,25,30},{MP=4x0.7},{PITCH=0.700},{AMIN=7.53},{AMAX=8.96},{E=2.48},{B=2.5},{Q=100 pcs.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
AMIN
A(最小)
[mm]
AMAX
A (最大)
[mm]
E
E (最大)
[mm]
B
B(标准型)
[mm]
Q
每袋个数
ⁿ/ₐ
PACK-SFB2-4
PACK-SFB2-4
302HQ不锈钢
A2-70
2
2x0.4
3.70
4.00
1.20
1.3
100个
PACK-SFB2.5-5
PACK-SFB2.5-5
302HQ不锈钢
A2-70
2.5
2.5x0.45
4.70
5.00
1.50
1.5
100个
PACK-SFB3-5
PACK-SFB3-5
302HQ不锈钢
A2-70
3
3x0.5
5.54
6.72
1.86
2.0
100个
PACK-SFB4-6
PACK-SFB4-6
302HQ不锈钢
A2-70
4
4x0.7
7.53
8.96
2.48
2.5
100个
PACK-SFB5-8
PACK-SFB5-8
302HQ不锈钢
A2-70
5
5x0.8
9.43
11.20
3.10
3.0
100个
PACK-SFB6-10
PACK-SFB6-10
302HQ不锈钢
A2-70
6
6x1.0
11.34
13.44
3.72
4.0
100个
PACK-SFB8-12
PACK-SFB8-12
302HQ不锈钢
A2-70
8
8x1.25
15.24
17.92
4.96
5.0
50个
PACK-SFB10-15
PACK-SFB10-15
302HQ不锈钢
A2-70
10
10x1.5
19.22
22.40
6.20
6.0
20袋
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表