PACK-SCBE - 内六角螺栓-铬酸盐光泽处理(袋装产品)
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/pack_scbe.prj},{NB=PACK-SCBE4-6},{MAT=4137 Alloy Steel},{ST=Trivalent Chromate},{M1=4},{M=4.0},{L=6},{PPP=50 pcs.},{L0=6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45},{MP=4x0.7},{A=7.0},{E=4.0},{B=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
PPP
每袋个数
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
PACK-SCBE2-5
PACK-SCBE2-5
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
2
全螺纹
50个
2x0.4
3.8
2.0
1.5
PACK-SCBE2.6-5
PACK-SCBE2.6-5
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
2.6
全螺纹
50个
2.6x0.45
4.5
2.5
2.0
PACK-SCBE3-5
PACK-SCBE3-5
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
3
全螺纹
50个
3x0.5
5.5
3.0
2.5
PACK-SCBE4-6
PACK-SCBE4-6
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
4
全螺纹
50个
4x0.7
7.0
4.0
3.0
PACK-SCBE5-8
PACK-SCBE5-8
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
5
全螺纹
50个
5x0.8
8.5
5.0
4.0
PACK-SCBE6-8
PACK-SCBE6-8
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
6
全螺纹
50个
6x1.0
10.0
6.0
5.0
PACK-SCBE8-12
PACK-SCBE8-12
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
8
全螺纹
50个
8x1.25
13.0
8.0
6.0
PACK-SCBE10-15
PACK-SCBE10-15
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
10
全螺纹
20袋
10x1.5
16.0
10.0
8.0
PACK-SCBE12-15
PACK-SCBE12-15
SCM435
铬酸盐光泽处理
10.9
12
全螺纹
20袋
12x1.75
18.0
12.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表