BOX-SCBS, BOX-CBST - (盒装销售) 弹簧垫圈/ 带平垫圈内六角螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/box_scbs_asmtab.prj},{NB=BOX-CBST3-6},{MATB=CBST},{MATSW=304 Stainless Steel},{MATFW=304 Stainless Steel},{M=3.0},{L=6},{MP=3x0.5},{PITCH=0.500},{A=5.5},{E=3},{B=2.5},{C=5.5},{D=7.0},{AA=3.0},{M1=2.200},{PPATH=box_scbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
AA
a
[mm]
PCS
每盒个数
ⁿ/ₐ
BOX-SCBS2-4
BOX-SCBS2-4
2.0
2x0.4
3.8
2
1.5
3.8
5.0
2.1
1000 pcs./box
BOX-SCBS2.5-5
BOX-SCBS2.5-5
2.5
2.5x0.45
4.5
3
2.0
4.5
6.5
2.7
1000 pcs./box
BOX-CBST3-6
BOX-CBST3-6
3.0
3x0.5
5.5
3
2.5
5.5
7.0
3.0
1000 pcs./box
BOX-CBST4-8
BOX-CBST4-8
4.0
4x0.7
7.0
4
3.0
7.0
9.0
4.4
1000 pcs./box
BOX-CBST5-10
BOX-CBST5-10
5.0
5x0.8
8.5
5
4.0
8.5
10.0
5.4
1盒500个装
BOX-CBST6-10
BOX-CBST6-10
6.0
6x1.0
10.0
6
5.0
11.5
12.5
6.9
400 pcs./box
BOX-CBST8-15
BOX-CBST8-15
8.0
8x1.25
13.0
6
6.0
14.5
17.0
8.4
1盒200个装
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表