BOX-CBF - (盒装销售) 内六角螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/box_cbf.prj},{NB=BOX-CBF3-5},{MAT=4137 Alloy Steel},{ST=Black Oxide},{HARD=38~43HRC},{SC=12.9},{M1=3},{M=3.0},{L=5},{L0=5,6,8,10,12,15,20,25,30},{MP=3x0.5},{PITCH=0.50},{A=5.5},{E=3.0},{B=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
LL
l
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
PCS
每盒个数
ⁿ/ₐ
BOX-CBF2-5
BOX-CBF2-5
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
2
全螺纹型
2x0.4
0.40
3.8
2.0
1.5
1盒1000个装
BOX-CBF2.5-5
BOX-CBF2.5-5
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
2.5
全螺纹型
2.5x0.45
0.45
4.5
2.5
2.0
1盒1000个装
BOX-CBF2.6-5
BOX-CBF2.6-5
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
2.6
全螺纹型
2.6x0.45
0.45
4.5
2.5
2.0
1盒1000个装
BOX-CBF3-5
BOX-CBF3-5
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
3
全螺纹型
3x0.5
0.50
5.5
3.0
2.5
1盒1000个装
BOX-CBF4-5
BOX-CBF4-5
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
4
全螺纹型
4x0.7
0.70
7.0
4.0
3.0
1盒1000个装
BOX-CBF5-8
BOX-CBF5-8
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
5
全螺纹型
5x0.8
0.80
8.5
5.0
4.0
1盒1000个装
BOX-CBF6-8
BOX-CBF6-8
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
6
全螺纹型
6x1.0
1.00
10.0
6.0
5.0
1盒1000个装
BOX-CBF8-12
BOX-CBF8-12
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
8
全螺纹型
8x1.25
1.25
13.0
8.0
6.0
1盒500个装
BOX-CBF10-20
BOX-CBF10-20
SCM435
四氧化三铁保护膜
38~43HRC
12.9
10
全螺纹型
10x1.5
1.50
16.0
10.0
8.0
1盒200个装
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表