SWBDS - 金属板 安装板/支架 - Z弯曲型 - - SWBDS -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/swbds.prj},{NB=SWBDS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-K0-F0-E0-S0-G0-NA0},{TYPE=SWBDS},{MS=SP},{A=20},{B=10},{TS=0.8},{H=10},{J=5.0},{ALT1=},{CC=0},{WCC=0},{X=0.0},{YSE=YSE},{Y=0.0},{W=0.0},{HS1=N (Through Hole)},{ND1=0},{K=0.0},{F=0.0},{E=0.0},{SSE=SSE},{S=0.0},{G=0.0},{HS2=NA},{ND2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RR1
r
[mm]
BB
b
[mm]
HH
h
[mm]
GG
g
[mm]
HS1
孔指定1
ⁿ/ₐ
SWBDS-SP-A20-B10-T0.8-H10...
SWBDS-SP-A20-B10-T0.8-H10...
SWBDS
0.8
1.0
5
5
N(螺栓通孔)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表