JTHAS - 金属板 安装板・支架 - 自由尺寸型 - - JTHAS -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/jthas.prj},{NB=JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-M0-L2.8-D3},{TYPE=JTHAS},{MS=SP},{A=15},{B=15},{T=0.8},{ALT2=},{CC=0},{X=0.0},{YSE=YSE},{Y=0.0},{G=0.0},{HS1=M},{ND1=0},{L=2.8},{SSE=},{S=0.0},{D=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-...
JTHAS-SP-A15-B15-T0.8-X0-...
JTHAS
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表