GLFBE - 玻璃板-圆形玻璃板用-法兰-独创产品
Misumi
FA工厂自动化
23_树脂板材/玻璃板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/23_resin_plates/glfbe.prj},{NB=GLFBE65},{MAT=304 Stainless Steel },{N=65},{B=49.6},{C=47.1},{O=V55},{E=64},{X=48.6x45.6},{JIS=40A},{ALT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
N
公称尺寸(适用玻璃直径)
[mm]
A
A 法兰外径
[mm]
B
B 外径
[mm]
C
C 内径
[mm]
D
D 通孔中心圆周直径
[mm]
T
T 管部深度
[mm]
O
适用O形圈
ⁿ/ₐ
E
E 外径
[mm]
F
F 内径
[mm]
S
S 深度
[mm]
W
W 法兰厚度
[mm]
DIA
通孔数 - 直径
ⁿ/ₐ
X
外径×内径
ⁿ/ₐ
JIS
JIS 3459 - 3465
ⁿ/ₐ
GLFBE50
GLFBE50
SUS304
50
75
35.0
32.5
61.5
4
V40
49
0
2.5
8
4-φ7
34.0x31.0
25A
GLFBE65
GLFBE65
SUS304
65
90
49.6
47.1
76.5
4
V55
64
0
2.5
8
4-φ7
48.6x45.6
40A
GLFBE95
GLFBE95
SUS304
95
125
77.3
74.3
109.5
6
V85
94
0
2.5
10
4-φ7
76.3x72.3
65A
GLFBE130
GLFBE130
SUS304
130
160
115.3
112.3
145.5
8
V120
129
0
2.5
12
4-φ10
114.3x110.3
100A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表