RDOC, RDOB, RDOM, RDSS, RDSSB, RDSSM, RD435S - 圆棒材 - 材质S45C·SS400·SCM435-外径选择型
Misumi
FA工厂自动化
22_圆棒型/圆棒材/管材/树脂棒材
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/22_rods_pipes/rdoc.prj},{NB=RDOC15-10},{MAT=1},{ST=1},{D=15},{DTOL=0/-0.1},{L=10},{L1=[10:750/1]},{C=0.5},{ALT1=3},{MC=0},{MCS1=3,4,5,6,8},{WMC=0},{WMCS1=3,4,5,6,8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
C
[mm]
RDOC3-10
RDOC3-10
3
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC4-10
RDOC4-10
4
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC5-10
RDOC5-10
5
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC6-10
RDOC6-10
6
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC8-10
RDOC8-10
8
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC10-10
RDOC10-10
10
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC12-10
RDOC12-10
12
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC13-10
RDOC13-10
13
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC15-10
RDOC15-10
15
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC16-10
RDOC16-10
16
0/-0.1
+/-0.2
0.5
RDOC18-20
RDOC18-20
18
0/-0.1
+/-0.2
1.0
RDOC20-20
RDOC20-20
20
0/-0.1
+/-0.2
1.0
RDOC25-20
RDOC25-20
25
0/-0.1
+/-0.2
1.0
RDOC30-20
RDOC30-20
30
0/-0.1
+/-0.2
1.0
RDOC35-30
RDOC35-30
35
0/-0.2
+/-0.2
1.0
RDOC40-30
RDOC40-30
40
0/-0.2
+/-0.2
1.0
RDOC50-30
RDOC50-30
50
0/-0.2
+/-0.2
1.0
RDOC60-30
RDOC60-30
60
0/-0.2
+/-0.2
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表