SL-SLTTS,SH-SLTTS,SHD-SLTTS,SH-HLTTS,SL-HLTTS - (Precision Cleaning) Strut Clamps - 2 Piece, Perpendicular Configuration
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_sltts_asmtab.prj},{NB=SL-HLTTS12},{MAT=AA},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=12},{A=40},{B=32},{C=19},{E=15},{F=16},{G=9},{H=10},{K=19.0},{M=M5},{N=5.5},{S1=16},{S2=20.0},{S3=0},{T=9},{W=1},{L1=16},{PPATH=kltts_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
N
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
SL-HLTTS10
SL-HLTTS10
SL-HLTTS
内六角螺栓
10
35
25
17
14
13
8
9
16.0
M5
5.5
15
16.5
0
8
1
SL-HLTTS12
SL-HLTTS12
SL-HLTTS
内六角螺栓
12
40
32
19
15
16
9
10
19.0
M5
5.5
16
20.0
0
9
1
SL-HLTTS15
SL-HLTTS15
SL-HLTTS
内六角螺栓
15
50
32
22
16
28
6
11
26.5
M5
5.5
18
22.0
15
10
2
SL-HLTTS20
SL-HLTTS20
SL-HLTTS
内六角螺栓
20
55
38
27
19
30
6
14
26.0
M5
5.5
20
28.0
15
12
3
SL-HLTTS25
SL-HLTTS25
SL-HLTTS
内六角螺栓
25
65
44
35
22
37
6
17
30.5
M5
5.5
22
34.0
18
16
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表