SL-MSFSS,SH-MSFSS,SHD-MSFSS - (Precision Cleaning) Device Stands - Set Screw Type, Square Flange, Compact, with Solid Posts
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_msfss_asmtab.prj},{NB=SL-MSFSS12-50},{MATB=304},{STB=-},{MATP=304},{HARDP=2},{STP=-},{CM=SL},{D=12},{DA=12},{L=50},{L1=[50:300/1]},{A=46},{B=24},{F=32},{D1=20},{H=35},{T=8},{LL=18},{BB=5.5},{M=M4},{AB=M 5},{AA=+/-3},{PPATH=fstnm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
BB
b
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SL-MSFSS8-50
SL-MSFSS8-50
SL-MSFSS
8
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
SL-MSFSS10-50
SL-MSFSS10-50
SL-MSFSS
10
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
SL-MSFSS12-50
SL-MSFSS12-50
SL-MSFSS
12
46
24
32
20
35
8
18
5.5
M4
SL-MSFSS15-75
SL-MSFSS15-75
SL-MSFSS
15
56
29
40
25
40
8
20
6.6
M5
SL-MSFSS20-75
SL-MSFSS20-75
SL-MSFSS
20
63
34
46
30
45
10
25
6.6
M5
SL-MSFSS25-75
SL-MSFSS25-75
SL-MSFSS
25
78
41
56
37
50
10
30
9.0
M6
SL-MSFSS30-100
SL-MSFSS30-100
SL-MSFSS
30
82
46
62
42
60
10
30
9.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-KSYS, SH-KSYS, SHD-KSYS,SL-KSYW,SL-KSYB,SH-KSYW,SH-KSYB - Precision Clea...
Misumi
21.05.2024
SL-MFSS,SH-MFSS,SHD-MFSS - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Set S...
Misumi
01.11.2023
CVGNE - 平皮带输送机 - 中间驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
Misumi
03.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表