SL-CLSS,SH-CLSS,SHD-CLSS,SL-CLSAM,SH-CLSAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clss_asmtab.prj},{NB=SL-CLSAM20},{MAT=6061},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=20},{A=73},{B=45},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=50},{G=28},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=7},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=30},{W=2},{LL=20},{PPATH=clsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
SL-CLSAM10
SL-CLSAM10
SL-CLSAM
内六角螺栓
10
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
10.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
SL-CLSAM12
SL-CLSAM12
SL-CLSAM
内六角螺栓
12
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
11.0
6
4.5
8.0
M4
22
15
22
2
SL-CLSAM15
SL-CLSAM15
SL-CLSAM
内六角螺栓
15
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6
5.5
10.0
M5
24
17
25
2
SL-CLSAM20
SL-CLSAM20
SL-CLSAM
内六角螺栓
20
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
14.0
7
5.5
9.5
M5
27
25
30
2
SL-CLSAM25
SL-CLSAM25
SL-CLSAM
内六角螺栓
25
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
18.0
10
6.6
11.0
M6
34
28
35
2
SL-CLSAM30
SL-CLSAM30
SL-CLSAM
内六角螺栓
30
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
21.0
10
9.0
14.0
M8
38
34
45
2
SL-CLSAM35
SL-CLSAM35
SL-CLSAM
内六角螺栓
35
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
24.0
10
9.0
14.0
M8
44
39
50
3
SL-CLSAM50
SL-CLSAM50
SL-CLSAM
内六角螺栓
50
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
32.0
16
11.0
17.5
M10
65
48
70
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表