SL-CLCS,SH-CLCS,SHD-CLCS,SL-CLCAM,SH-CLCAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Side Mount, Compact
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clcs_asmtab.prj},{NB=SL-CLCAM30},{MAT=5052},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=30},{A=83},{B=45},{L=60},{T=15},{F=64},{G=30},{K=9.0},{HH=30},{H=21},{E=45},{DD=9.0},{DD1=14.0},{Z=9.0},{MA=M8},{W=2},{LL=35},{PPATH=clcb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
SL-CLCAM20
SL-CLCAM20
SL-CLCAM
内六角螺栓
20
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
SL-CLCAM25
SL-CLCAM25
SL-CLCAM
内六角螺栓
25
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
SL-CLCAM30
SL-CLCAM30
SL-CLCAM
内六角螺栓
30
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
SL-CLCAM35
SL-CLCAM35
SL-CLCAM
内六角螺栓
35
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
SL-CLCAM40
SL-CLCAM40
SL-CLCAM
内六角螺栓
40
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
SL-CLCAM50
SL-CLCAM50
SL-CLCAM
内六角螺栓
50
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQKU, MQKU, AQKU, SQKU, WQKU - 支柱固定夹 - 带固定把手螺纹平行型-薄型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表