SL-ALNC,SH-ALNC,SL-ALNW,SH-ALNW - (Precision Cleaning) Compact Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Different Hole
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_alnc_asmtab.prj},{NB=SL-ALNC10-6},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=BA},{CM=SL-},{D=10},{D1=6},{B=16},{B1=12},{L1=13.5},{L2=12},{RR=6},{RR1=8},{P1=8.5},{P2=7.0},{MM=M4},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{FF=4.5},{W=1.5},{E=18},{C=10.5},{PPATH=alnw/alnw_asmtpl.prj},{SL1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF
f
[mm]
W
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
FF1
f1
[mm]
W1
[mm]
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
SL-ALNC8-6
SL-ALNC8-6
SL-ALNC
铝合金
内六角螺栓
8
12
10
31.5
11.0
10
5
6
7.0
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3-6・M4-8 各1根
SL-ALNC10-6
SL-ALNC10-6
SL-ALNC
铝合金
内六角螺栓
10
16
12
37.0
13.5
12
6
8
8.5
7.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.0
M4-6・M4-10 各1根
SL-ALNC12-8
SL-ALNC12-8
SL-ALNC
铝合金
内六角螺栓
12
18
14
40.0
14.0
14
7
9
9.0
7.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.0
M4-8・M4-12 各1根
SL-ALNC15-10
SL-ALNC15-10
SL-ALNC
铝合金
内六角螺栓
15
22
18
49.0
18.0
16
9
11
11.5
9.0
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M5-12・M5-15 各1根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表