CSPN, MCSPN, SCSPN - 安装用底座-圆法兰带定位孔型-棒型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/scspn_asmtab.prj},{NB=CSPN20-75},{MATP=1045},{HARDP=1},{D=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=86},{D1=40},{H=45},{T=12},{LL=25},{PCD=65},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DP=20},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{DA=20},{AB=M 6},{D2=20},{PPATH=mcspa_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STB
支架表面处理
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
CSPN10-50
CSPN10-50
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
10
-0.005/-0.014
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
6
0/+0.012
CSPN12-50
CSPN12-50
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
12
-0.006/-0.017
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
6
0/+0.012
CSPN15-75
CSPN15-75
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
15
-0.006/-0.017
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
6
0/+0.012
CSPN20-75
CSPN20-75
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
20
-0.007/-0.020
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
6
0/+0.012
CSPN25-75
CSPN25-75
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
25
-0.007/-0.020
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
8
0/+0.015
CSPN30-100
CSPN30-100
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
30
-0.007/-0.020
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
8
0/+0.015
CSPN35-125
CSPN35-125
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
35
-0.009/-0.025
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
10
0/+0.015
CSPN40-150
CSPN40-150
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
40
-0.009/-0.025
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
10
0/+0.015
CSPN50-200
CSPN50-200
FC250
四氧化三铁保护膜
-
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
50
-0.009/-0.025
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
10
0/+0.015
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表