ASTA, MASTA, KASTA, SASTA, ASTAM, MASTAM, SASTAM - 安装用底座-方法兰-管型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sasta_asmtab.prj},{NB=ASTA20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{STP=-},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=80},{B=50},{F=60},{G=30},{D1=40},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DP=20},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{ALT1=},{AB=M 6},{D2=20},{PPATH=astn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
ASTA10-50
ASTA10-50
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
10
-0.005/-0.014
56
30
40
14
26
35
12
18
4.5
11
M4
6.0
ASTA12-50
ASTA12-50
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
12
-0.006/-0.017
62
36
44
18
28
35
12
18
5.5
13
M4
6.0
ASTA15-75
ASTA15-75
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
15
-0.006/-0.017
70
40
50
20
31
40
12
20
6.6
15
M5
10.0
ASTA20-75
ASTA20-75
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
20
-0.007/-0.020
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
11.7
ASTA25-75
ASTA25-75
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
25
-0.007/-0.020
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
15.2
ASTA30-100
ASTA30-100
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
30
-0.007/-0.020
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
16.0
ASTA35-125
ASTA35-125
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
35
-0.009/-0.025
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
20.1
ASTA40-150
ASTA40-150
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
40
-0.009/-0.025
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
22.7
ASTA50-200
ASTA50-200
FC250
止动螺丝、内六角螺栓、盖
50
-0.009/-0.025
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
30.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表