NETK, ETKK, PETK, SETK, AETK, ABETK - 圆形支柱-一端外螺纹型/一端内螺纹型 -两端台阶部固定型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/petk.prj},{NB=NETK12-25-M4-N4},{MAT=400},{ST=1},{D=12},{L=25.0},{LT=20},{LT1=25},{M=4},{N=4},{E=3},{F=6},{P=10},{V=10},{ALT1=},{ALT9=},{ALT8=},{ALT2=},{SC=0.0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT6=},{PKH=0},{ALT7=},{VKH=0},{ALT5=},{HL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L 尺寸公差
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
C
追加两面切割加工
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NETK8-20-M3-N3
NETK8-20-M3-N3
NETK
8
+/-0.05
2
4
6
6
0
0
0.0
0.0
2.4
1.0
NETK10-20-M3-N3
NETK10-20-M3-N3
NETK
10
+/-0.05
2
5
8
8
0
0
0.0
0.0
2.4
1.0
NETK12-25-M4-N4
NETK12-25-M4-N4
NETK
12
+/-0.05
3
6
10
10
0
0
0.0
0.0
3.2
1.2
NETK15-30-M5-N5
NETK15-30-M5-N5
NETK
15
+/-0.05
4
8
12
12
0
0
0.0
0.0
4.1
1.5
NETK20-40-M5-N5
NETK20-40-M5-N5
NETK
20
+/-0.05
5
10
16
16
0
0
0.0
0.0
4.1
1.5
NETK25-60-M5-N5
NETK25-60-M5-N5
NETK
25
+/-0.05
6
12
20
20
0
0
0.0
0.0
4.1
1.5
NETK30-60-M5-N5
NETK30-60-M5-N5
NETK
30
+/-0.05
7
16
24
24
0
0
0.0
0.0
4.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表