NLSBJ, LSBJ, PLSBJ, SLSBJ, ALSBJ, ABLSBJ - 六方型形支柱 嵌入型 -两端内螺纹型- 台阶部固定型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/nlsbj.prj},{NB=NLSBJ19-40-M5-N5},{MAT=LCS},{ST=-},{B=19},{ALT1=},{L=40.0},{M=5},{N=5},{E=10},{F=10},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT8=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
NLSBJ8-15-M3-N3
NLSBJ8-15-M3-N3
8
4
4
6
6
1.0
9.2
NLSBJ10-15-M3-N3
NLSBJ10-15-M3-N3
10
5
5
8
8
1.0
11.5
NLSBJ12-20-M4-N4
NLSBJ12-20-M4-N4
12
6
6
10
10
1.0
13.9
NLSBJ13-20-M4-N4
NLSBJ13-20-M4-N4
13
6
6
10
10
1.5
15.0
NLSBJ14-25-M5-N5
NLSBJ14-25-M5-N5
14
8
8
12
12
1.0
16.2
NLSBJ17-25-M5-N5
NLSBJ17-25-M5-N5
17
8
8
12
12
2.5
19.6
NLSBJ19-40-M5-N5
NLSBJ19-40-M5-N5
19
10
10
16
16
1.5
21.9
NLSBJ24-50-M5-N5
NLSBJ24-50-M5-N5
24
12
12
20
20
2.0
27.7
NLSBJ27-50-M5-N5
NLSBJ27-50-M5-N5
27
16
16
24
24
1.5
31.2
NLSBJ27W-50-M5-N5
NLSBJ27W-50-M5-N5
27W
16
16
20
20
3.5
31.2
NLSBJ30-60-M5-N5
NLSBJ30-60-M5-N5
30
16
16
28
28
1.0
34.6
NLSBJ30W-60-M5-N5
NLSBJ30W-60-M5-N5
30W
16
16
24
24
3.0
34.6
NLSBJ32-60-M5-N5
NLSBJ32-60-M5-N5
32
20
20
30
30
1.0
36.9
NLSBJ32W-60-M5-N5
NLSBJ32W-60-M5-N5
32W
20
20
24
24
4.0
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表