KMN, MMN, AMN, SMN, WMN - 支柱固定夹 - 螺纹垂直型 - - 孔距固定 - - 标准型 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mmn_asmtab.prj},{NB=KMN16},{MAT=400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=16},{P=17},{A=45},{B=22},{E=20},{G=8},{H=12},{S1=12},{M1=M5},{S=12},{W=2},{M=M5},{DD=5.5},{L1=20},{L2=20},{PPATH=kmn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
KMN8
KMN8
内六角螺栓
8
+0.015/0
10
29
12
12
14
5
8
6
M3
0
2
M5
5.5
KMN10
KMN10
内六角螺栓
10
+0.015/0
11
31
16
16
15
5
9
8
M4
0
2
M5
5.5
KMN12
KMN12
内六角螺栓
12
+0.018/0
13
34
16
16
16
5
10
8
M4
0
2
M5
5.5
KMN15
KMN15
内六角螺栓
15
+0.018/0
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
2
M5
5.5
KMN16
KMN16
内六角螺栓
16
+0.025/0
17
45
22
22
20
8
12
12
M5
12
2
M5
5.5
KMN20
KMN20
内六角螺栓
20
+0.021/0
20
52
28
28
22
10
15
16
M6
14
2
M6
6.6
KMN25
KMN25
内六角螺栓
25
+0.021/0
23
58
32
32
25
10
18
20
M6
16
2
M6
6.6
KMN30
KMN30
内六角螺栓
30
+0.021/0
27
66
40
40
29
10
21
25
M8
20
2
M8
9.0
KMN35
KMN35
内六角螺栓
35
+0.025/0
30
72
45
45
32
10
24
28
M8
20
2
M8
9.0
KMN40
KMN40
内六角螺栓
40
+0.025/0
35
79
50
50
34
10
26
30
M8
20
2
M8
9.0
KMN50
KMN50
内六角螺栓
50
+0.025/0
45
103
65
65
43
15
33
38
M10
32
3
M10
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表