KLSTK, MLSTK, ALKLK, SLKLK, HLKLK - 支柱固定夹 - 异直径直交反向型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mlstk_asmtab.prj},{NB=KLSTK20-15},{MAT=400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=20},{D1=15},{A=65},{B=28},{C=22},{E=22},{F=23},{G=20},{H=15},{K=13},{S1=14},{S2=11},{M=M6},{DD=6.6},{W=2},{L1=25},{L2=20},{PPATH=klstn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
KLSTK8-6
KLSTK8-6
内六角螺栓
8
+0.015/0
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
KLSTK10-8
KLSTK10-8
内六角螺栓
10
+0.015/0
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
KLSTK12-10
KLSTK12-10
内六角螺栓
12
+0.018/0
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
KLSTK15-10
KLSTK15-10
内六角螺栓
15
+0.018/0
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
KLSTK20-15
KLSTK20-15
内六角螺栓
20
+0.021/0
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
KLSTK25-15
KLSTK25-15
内六角螺栓
25
+0.021/0
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
KLSTK30-20
KLSTK30-20
内六角螺栓
30
+0.021/0
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
KLSTK35-25
KLSTK35-25
内六角螺栓
35
+0.025/0
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
KLSTK40-30
KLSTK40-30
内六角螺栓
40
+0.025/0
+0.021/0
106
50
40
34
43
29
26
21
25
20
M8
9.0
3
KLSTK50-35
KLSTK50-35
内六角螺栓
50
+0.025/0
+0.025/0
130
65
50
43
52
35
33
25
32
28
M10
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表