KQKU, MQKU, AQKU, SQKU, WQKU - 支柱固定夹 - 带固定把手螺纹平行型-薄型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/kqku_asmtab.prj},{NB=KQKU15},{MAT=400},{ST=1},{AC=Clamp Lever},{D=15},{DTOL=0/+0.018},{P=25},{A=45},{B=22},{C1=12},{E=20},{G=8},{H=12},{S1=12},{M1=M5},{M1MAX=5.0000},{M=M5},{MMAX=5.0000},{DD=5.5},{W=2},{H1=35.0},{H2=38.5},{R=45},{CL=CLDM5-20-M},{LL1=20},{PPATH=kqku/kqku_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R
[mm]
CL
固定把手
ⁿ/ₐ
KQKU10
KQKU10
固定把手
10
0/+0.015
16
31
16
9
15
9
8
M4
M5
5.5
35.0
38.5
45
CLDM5-16-M
KQKU12
KQKU12
固定把手
12
0/+0.018
18
34
16
9
16
10
8
M4
M5
5.5
35.0
38.5
45
CLDM5-16-M
KQKU15
KQKU15
固定把手
15
0/+0.018
25
45
22
12
20
12
12
M5
M5
5.5
35.0
38.5
45
CLDM5-20-M
KQKU20
KQKU20
固定把手
20
0/+0.021
30
52
28
16
22
15
16
M6
M6
6.6
35.0
38.5
45
CLDM6-25-M
KQKU25
KQKU25
固定把手
25
0/+0.021
33
58
32
19
25
18
20
M6
M6
6.6
35.0
38.5
45
CLDM6-32-M
KQKU30
KQKU30
固定把手
30
0/+0.021
37
66
38
19
29
21
25
M8
M6
6.6
35.0
38.5
45
CLDM6-32-M
KQKU35
KQKU35
固定把手
35
0/+0.025
40
72
45
22
32
24
28
M8
M8
9.0
45.5
49.0
63
CLDM8-40-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表