KLSTNR, MLSTNR, ALKLNR, SLKLNR, HLKLNR - 简易支柱固定夹-异直径直交型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/klstnr_asmtab.prj},{NB=KLSTNR15},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=15},{DTOL=0/+0.018},{D1=10},{D1TOL=0/+0.015},{A=51},{B=22},{E=18},{F=18},{G=15},{H=12},{K=9},{RAA=13.8},{RBB=10.0},{RR=5.0},{S=0},{DD=6.6},{M=M6},{L=20},{PPATH=klstnr/klstnr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RR
r
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
KLSTNR8
KLSTNR8
内六角螺栓
8
0/+0.015
6
0/+0.012
39
12
14
12
13
8
7
7.6
5.0
3.0
0
5.5
M5
KLSTNR10
KLSTNR10
内六角螺栓
10
0/+0.015
8
0/+0.015
43
16
15
14
14
9
8
9.8
7.0
4.0
0
5.5
M5
KLSTNR12
KLSTNR12
内六角螺栓
12
0/+0.018
10
0/+0.015
47
16
16
16
15
10
9
10.4
7.0
0.0
0
5.5
M5
KLSTNR15
KLSTNR15
内六角螺栓
15
0/+0.018
10
0/+0.015
51
22
18
18
15
12
9
13.8
10.0
5.0
0
6.6
M6
KLSTNR20
KLSTNR20
内六角螺栓
20
0/+0.021
15
0/+0.018
66
28
23
23
20
15
12
17.7
13.0
7.5
11
6.6
M6
KLSTNR25
KLSTNR25
内六角螺栓
25
0/+0.021
15
0/+0.018
74
32
26
28
20
18
12
20.9
15.0
7.5
14
6.6
M6
KLSTNR30
KLSTNR30
内六角螺栓
30
0/+0.021
20
0/+0.021
87
40
30
32
25
21
16
25.6
19.0
10.0
16
9.0
M8
KLSTNR35
KLSTNR35
内六角螺栓
35
0/+0.025
25
0/+0.021
100
45
33
39
28
24
19
29.1
21.5
12.5
18
9.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表