KKST, MKST, AKST, SKSTS, HKST - 支柱固定夹 - 同径正交带夹紧杆 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/kkst_asmtab.prj},{NB=KKST15},{MAT=LCS},{ST=BO},{AC=Clamp Lever},{D=15},{A=69},{B=22},{E=24},{F=21},{H=16},{M=M8},{MMAX=8},{DD=9.0},{R=63},{H1=45.5},{H2=49.0},{CL=CLDM 8-20-M},{LL1=20},{PPATH=kkst/kkst_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CL
固定把手
ⁿ/ₐ
KKST10
KKST10
固定把手
10
51
16
18
15
12
M6
6.6
45
35.0
38.5
CLDM 6-16-M
KKST12
KKST12
固定把手
12
54
19
18
18
12
M6
6.6
45
35.0
38.5
CLDM 6-20-M
KKST15
KKST15
固定把手
15
69
22
24
21
16
M8
9.0
63
45.5
49.0
CLDM 8-20-M
KKST20
KKST20
固定把手
20
78
28
26
26
19
M8
9.0
63
45.5
49.0
CLDM 8-25-M
KKST25
KKST25
固定把手
25
97
36
32
33
23
M10
11.0
78
55.0
59.0
CLDM 10-32-M
KKST30
KKST30
固定把手
30
105
40
34
37
25
M10
11.0
78
55.0
59.0
CLDM 10-40-M
KKST35
KKST35
固定把手
35
121
45
39
43
29
M12
13.0
92
67.0
71.0
CLDM 12-40-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表